Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, S čepom, Prirobnica, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.87 mm
Količina v pakiranju36 kos
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisFVF DN25 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p
Premer [mm]25 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]64
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 25
Velikost priključka25
Vrednosti kvs [m³/h]16.50 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.916 Kilogram
Neto masa3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens