Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 65, S čepom, Prirobnica, 65

065B7776

FVF DN65 PN25 s čepom

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.87 mm
MaterialNodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN65 PN25 with Plug
Nominalni tlak [bar]25 bar
OpisFVF DN65 PN25 s čepom
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]65 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]64
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 25
VelikostDN 65
Velikost priključka65
Vrednosti kvs [m³/h]95.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.846 Kilogram
Neto masa11.706 Kilogram
Volume19.188 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555385
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens