Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, S čepom, Prirobnica, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Čep-poseben mrežica, l-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.40 mm
Količina v pakiranju5 kos
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen-type
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisFVF DN125 PN16 Čep-poseben mrežica, l-p
Premer [mm]125 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]280
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 125
Velikost priključka125
Vrednosti kvs [m³/h]326.40 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa44.5 Kilogram
Neto masa37 Kilogram
Volume89.28 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens