Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, S čepom, Prirobnica, 40

065B7762

FVF DN40 PN16 Čep-poseben mrežica, l-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.40 mm
Količina v pakiranju20 kos
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug-Special Screen I-p
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisFVF DN40 PN16 Čep-poseben mrežica, l-p
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]280
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 40
Velikost priključka40
Vrednosti kvs [m³/h]30.60 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.05 Kilogram
Neto masa6.2 Kilogram
Volume16.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555729
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens