Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, S čepom, Prirobnica, 40

065B7758

FVF DN40 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.87 mm
Količina v pakiranju20 kos
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug I-p
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisFVF DN40 PN16 s čepom, 2 luknji, l-p
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]64
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 40
Velikost priključka40
Vrednosti kvs [m³/h]33.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.95 Kilogram
Neto masa6.6 Kilogram
Volume16.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens