Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 100, S čepom, Prirobnica, 100

065B7748

FVF DN100 PN16 s čepom

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]1.18 mm
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with Plug
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN100 PN16 s čepom
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]100 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]25
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 100
Velikost priključka100
Vrednosti kvs [m³/h]201.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS čepom
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa27.6 Kilogram
Neto masa23.2 Kilogram
Volume90.86 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555262
Proposition 65No significant risk