Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, S krogelnim ventilom za praznjenje, Prirobnica, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: FVF

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]1.18 mm
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN250 PN16 with draining valve
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN250 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
Oznaka izdelkaYes
Premer [mm]250 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]25
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 250
Velikost priključka250
Vrednosti kvs [m³/h]1260.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS krogelnim ventilom za praznjenje
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa180.5 Kilogram
Neto masa162 Kilogram
Volume384 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens