Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 40, S krogelnim ventilom za praznjenje, Prirobnica, 40

065B7730

FVF DN40 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.87 mm
MaterialSiva litina EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with draining valve
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisFVF DN40 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
Premer [mm]40 mm
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatni izdelki
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard za pridobitev soglasjaDIN EN 1092-2
Število mrež [n/cm²]64
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tlačna stopnjaPN 16
VelikostDN 40
Velikost priključka40
Vrednosti kvs [m³/h]33.00 m³/h
Vrsta čistilnega kosaS krogelnim ventilom za praznjenje
Vrsta izdelkaFVF
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.338 Kilogram
Neto masa7.167 Kilogram
Volume9.163 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens