FVF, PN 16, DN 20, S krogelnim ventilom za praznjenje, Prirobnica, 20
065B7727
FVF DN20 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom
065B7727
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Gostota mreže [mm] | 0.54 mm |
| Material | Siva litina EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN20 PN16 with draining valve |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Opis | FVF DN20 PN16 z vgrajenim zapornim ventilom |
| Premer [mm] | 20 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatni izdelki |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard za pridobitev soglasja | DIN EN 1092-2 |
| Število mrež [n/cm²] | 150 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost | DN 20 |
| Velikost priključka | 20 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Vrsta čistilnega kosa | S krogelnim ventilom za praznjenje |
| Vrsta izdelka | FVF |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.3 Kilogram |
| Neto masa | 3.3 Kilogram |
| Volume | 2.313 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555125 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |