Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Mrežica in O-tesnilo za FVR/FVR-D DN10-15

065B8247

Mrežica in O-tesnilo za FVR/FVR-D DN10-15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.50 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP065B8247
MaterialNerjavno jeklo, EPDM
Material DescriptionFVR Screen DN10-15
OpisMrežica in O-tesnilo za FVR/FVR-D DN10-15
Oznaka izdelkaYes
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Število mrež [n/cm²]50
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaMrežice FVR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.006 Kilogram
Neto masa0.004 Kilogram
Volume0.012 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104042459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm