Tesnila FVF
065B7897
Tesnilo FVF DN300
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Dodatki za čistilne kose
065B7897
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Material | Ojačan grafit |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Opis | Tesnilo FVF DN300 |
| Product line | 08 |
| Size | DN 300 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatki – dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Vrsta izdelka | Tesnila FVF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.564 Kilogram |
| Neto masa | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |