Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

Tesnila FVF

065B7895

Tesnilo FVF DN200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju2 kos
MaterialOjačan grafit
Material DescriptionFVF Gasket DN200
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OpisTesnilo FVF DN200
Oznaka izdelkaYes
Product line08
Karakteristika
Vrednost
SizeDN 200
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaTesnila FVF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.153 Kilogram
Neto masa0.153 Kilogram
Volume3.176 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens