Tesnila FVF
065B7891
Tesnilo FVF DN80 I-p
065B7891
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material | Ojačan grafit |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Opis | Tesnilo FVF DN80 I-p |
| Oznaka izdelka | Yes |
| Product line | 08 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Size | DN 80 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatki – dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Vrsta izdelka | Tesnila FVF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.008 Kilogram |
| Neto masa | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.059 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |