Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Mrežice DN300 PN16-25 tanek + tesnilo

065B7837

Mrežice DN300 PN16-25 tanek + tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjemeNo
Gostota mreže [mm]0.25 mm
Količina v pakiranju2 kos
MaterialNerjavno jeklo mat. št. 1.4301
Material DescriptionScreens DN300 PN16-25 Fine+gasket
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisMrežice DN300 PN16-25 tanek + tesnilo
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število mrež [n/cm²]625
Temperatura medija [°C] [Maks]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaMrežice FV – fine
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.1 Kilogram
Neto masa2.1 Kilogram
Volume45.63 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens