Mrežice DN80 PN16-25 tanek + tesnilo
065B7831
Mrežice DN80 PN16-25 tanek + tesnilo
065B7831
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Gostota mreže [mm] | 0.25 mm |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Material | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4301 |
| Material Description | Screens DN80 PN16-25 Fine+gasket |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Mrežice DN80 PN16-25 tanek + tesnilo |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka izdelka | Yes |
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število mrež [n/cm²] | 625 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Vrsta izdelka | Mrežice FV – fine |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.178 Kilogram |
| Neto masa | 0.1 Kilogram |
| Volume | 1.048 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555996 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |