Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Mrežice DN40 PN16-25 tanek + tesnilo

065B7828

Mrežice DN40 PN16-25 tanek + tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.25 mm
MaterialNerjavno jeklo mat. št. 1.4301
Material DescriptionScreens DN40 PN16-25 Fine+gasket
OpisMrežice DN40 PN16-25 tanek + tesnilo
Oznaka izdelkaYes
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število mrež [n/cm²]625
Temperatura medija [°C] [Maks]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaMrežice FV – fine
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.054 Kilogram
Neto masa0.046 Kilogram
Volume0.182 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555965
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens