Mrežice DN32 PN16-25 Normalen + tesnilo
065B7813
Mrežice DN32 PN16-25 Normalen + tesnilo
065B7813
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Gostota mreže [mm] | 0.87 mm |
| Material | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4301 |
| Material Description | Screens DN32 PN16-25 Normal+gasket |
| Opis | Mrežice DN32 PN16-25 Normalen + tesnilo |
| Oznaka izdelka | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skupina izdelkov | Dodatki – dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število mrež [n/cm²] | 64 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Vrsta izdelka | Mrežice FV – normalne |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.03 Kilogram |
| Neto masa | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.175 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555811 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |