Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Mrežice DN25 PN16-25 Normalen + tesnilo

065B7812

Mrežice DN25 PN16-25 Normalen + tesnilo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm]0.87 mm
Količina v pakiranju4 kos
MaterialNerjavno jeklo mat. št. 1.4301
Material DescriptionScreens DN25 PN16-25 Normal+gasket
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisMrežice DN25 PN16-25 Normalen + tesnilo
Karakteristika
Vrednost
Oznaka izdelkaYes
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število mrež [n/cm²]64
Temperatura medija [°C] [Maks]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaMrežice FV – normalne
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.028 Kilogram
Neto masa0.01 Kilogram
Volume0.144 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555804
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens