Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Krogelna zaporna pipa za praznjenje FVF-B iz medenine

065B7802

Krogelna pipa DN10 in redukcijska enota

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
MaterialDZR medenina CuZn36Pb2AS
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
OpisKrogelna pipa DN10 in redukcijska enota
Oznaka izdelkaYes
Product line08
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaKrogelna zaporna pipa za praznjenje FVF-B iz medenine
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 15-50

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.146 Kilogram
Neto masa0.116 Kilogram
Volume0.144 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens