FVF-M, Magnetni vstavek DN200
065B7798
Magnetni vstavek DN200
065B7798
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 50 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material | BaFe 12019 |
| Material Description | Magnetic Insert DN200 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis | Magnetni vstavek DN200 |
| Oznaka izdelka | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatki – dodatni izdelki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Vrsta izdelka | FVF-M |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.014 Kilogram |
| Neto masa | 1.014 Kilogram |
| Volume | 0.648 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |