Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetni vstavek DN150

065B7797

Magnetni vstavek DN150

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju10 kos
MaterialBaFe 12019
Material DescriptionMagnetic Insert DN150
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisMagnetni vstavek DN150
Oznaka izdelkaYes
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatki – dodatni izdelki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Temperatura medija [°C] [Maks]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Vrsta izdelkaFVF-M
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.787 Kilogram
Neto masa0.787 Kilogram
Volume0.472 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421555538
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens