Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 650 L

161L1354

THERMODUAL-S 650-100 StS

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.09 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Globina embalaže [mm]1000 mm
Globina s pokrovom [mm]1165 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeTank solution substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionThermoDual-S 650-100 StS HEX
Material rezervoarja14571
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč [kW]100.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]150 °C
OpisTHERMODUAL-S 650-100 StS
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]70 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina embalaže [mm]1000 mm
Širina s pokrovom [mm]1050 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
SoglasjeDVGWCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]52
Tip cevi STVUPM2K
Tip HEX STVXB37M-1-30
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEwelded
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Tok [A] [Maks]0.2 A
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost cevi STVDN50
Velikost cikulacijske ceviDN25
Velikost cirkulacijskega priključkaRp1"
Velikost priključka DH26,9 mm
Velikost priključka HE26,9 mm
Velikost priključka STVRp2"
Višina embalaže [mm]1975 mm
Višina s pokrovom [mm]1830 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]650 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTD-S
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa103 Kilogram
Neto masa103 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162854556