DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 60 kW, 1000 L
161L1018
THERMODUAL-S 1000-60
161L1018
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.14 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.03 m³/h |
| Globina embalaže [mm] | 1100 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 1265 mm |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| Ime kategorije | Tank solution substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | EPS with laminated fleece |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | ThermoDual-S 1000-60 v2023 |
| Material rezervoarja | 14571 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 60.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 150 °C |
| Opis | THERMODUAL-S 1000-60 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Priporočena temperatura dovoda [˚C] | 70 °C |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina embalaže [mm] | 1100 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 1115 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | DVGWCE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 43 |
| Tip cevi STV | UPM2K |
| Tip HEX STV | XB37M-1-18 |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka HE | welded |
| Tip priključka STV | Internal thread |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tip regulatorja STV | No Controller |
| Tok [A] [Maks] | 0.1 A |
| Velikost cevi DH | DN20 |
| Velikost cevi HE | DN20 |
| Velikost cevi STV | DN50 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN25 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | Rp1" |
| Velikost priključka DH | 26,9 mm |
| Velikost priključka HE | 26,9 mm |
| Velikost priključka STV | Rp2" |
| Višina embalaže [mm] | 2195 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 2045 mm |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 1000 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | TD-S |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Internal thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 161 Kilogram |
| Neto masa | 161 Kilogram |
| Volume | 2884.492 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |