Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.11 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.54 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.38 m³/h
Globina embalaže [mm]750 mm
Globina s pokrovom [mm]680 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeTank solution substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Material rezervoarja14571
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]22.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]150 °C
OpisTHERMODUAL-S 100-22
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]70 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]750 mm
Širina s pokrovom [mm]595 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDVGWCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]3
Tip cevi STVUPN
Tip HEX STVXB12M-1-10
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEwelded
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Tok [A] [Maks]0.4 A
Velikost cevi DHDN20
Velikost cevi HEDN20
Velikost cevi STVDN20
Velikost cikulacijske ceviDN20
Velikost cirkulacijskega priključkaRp3/4"
Velikost priključka DH26,9 mm
Velikost priključka HE26,9 mm
Velikost priključka STVRp3/4"
Višina embalaže [mm]1500 mm
Višina s pokrovom [mm]1290 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]100 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTD-S
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume527.223 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm