Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 350kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 350 kW

004X1783

TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]6.30 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Globina brez pokrova [mm]488 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeTank solution substations
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialPU Hard Foam
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionTD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI
Material pokrovaPU Hard Foam
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]350.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisTD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
P circulation [bar] [Max]0.30 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]900 mm
Širina embalaže [mm]1200 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDVGWCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Substation versionTD-CM, 350kW, mixing, ECL, insulation cover, Wilo
Tip cevi STVSTRATOS PARA Z
Tip črpalke za ogrevanjeSTRATOS PARA
Tip HEX STVXB59M-1-50
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Tok [A] [Maks]4.0 A
Velikost cevi HEDN40
Velikost cevi STVDN32
Velikost cikulacijske ceviDN25
Velikost cirkulacijskega priključkaG1 1/4"
Velikost priključka HERp1 1/2"
Velikost priključka STVG1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]1940 mm
Višina embalaže [mm]2000 mm
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTD-CM
Vrsta priključka za cirkulacijoExternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVWilo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa150 Kilogram
Neto masa130 Kilogram
Volume807.087 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162744246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm