DHW system, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 420 kW
004X1769
TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1769
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Cirkulacija STV | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 7.80 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 7.20 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 488 mm |
| Globina embalaže [mm] | 800 mm |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| Ime kategorije | Tank solution substations |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | PU Hard Foam |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Material pokrova | PU Hard Foam |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 420.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Opis | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| P circulation [bar] [Max] | 0.30 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 900 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1200 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | DVGWCE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Substation version | TD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo |
| Tip cevi STV | STRATOS PARA Z |
| Tip HEX STV | XB59M-1-50 |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka STV | External thread |
| Tip regulacije STV | Electronic |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Tok [A] [Maks] | 4.0 A |
| Velikost cevi DH | DN50 |
| Velikost cevi STV | DN40 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN25 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | G1 1/4" |
| Velikost priključka DH | 60,3 mm |
| Velikost priključka STV | G1 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1940 mm |
| Višina embalaže [mm] | 2000 mm |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | TD-CM |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | External thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Wilo |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 150 Kilogram |
| Neto masa | 130 Kilogram |
| Volume | 766.777 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |