DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 315 kW, DHW controller name: ECL 310, 750 L
004X1621
TC-DL 0750 ECL XB
004X1621
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Cirkulacija STV | Yes |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.59 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.23 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 6.75 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 9.65 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 990 mm |
| Globina embalaže [mm] | 1000 mm |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| Ime kategorije | Antilegionella systems |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | EPS with laminated fleece |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | TC-DL 0750 ECL XB |
| Material rezervoarja | 1.4571 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 315.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 90 °C |
| Opis | TC-DL 0750 ECL XB |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| P circulation [bar] [Max] | -0.23 bar |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 2150 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 2365 mm |
| Širina embalaže [mm] | 1000 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | DVGWCE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip cevi STV | MAGNA3 |
| Tip HEX STV | XB59M-1-100 |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka HE | welded |
| Tip priključka STV | External thread |
| Tip regulacije STV | Electronic |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 |
| Tok [A] [Maks] | 4.0 A |
| Velikost cevi DH | DN40/DN50 |
| Velikost cevi HE | DN40/DN50 |
| Velikost cevi STV | DN50 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN50 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | G2 3/8" |
| Velikost priključka DH | 48,3/60,3mm |
| Velikost priključka HE | 48,3/60,3 mm |
| Velikost priključka STV | G2 3/8" |
| Višina brez pokrova [mm] | 2240 mm |
| Višina embalaže [mm] | 2290 mm |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 750 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | TC-DL |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | External thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 230 Kilogram |
| Neto masa | 230 Kilogram |
| Volume | 1550.765 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |