Danfoss logo
Thermoclean

DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 84 kW, DHW controller name: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.24 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow circulation [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.00 m³/h
Globina brez pokrova [mm]725 mm
Globina embalaže [mm]750 mm
HEX DHW alloy1.4404
Ime kategorijeAntilegionella systems
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Material rezervoarja1.4571
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]84.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisTC-DL 0200 ECL XB
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
P circulation [bar] [Max]-0.19 bar
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]1900 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]1950 mm
Širina embalaže [mm]750 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDVGWCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip cevi STVSTRATOS PARA Z
Tip HEX STVXB37H-1-60
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEwelded
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Tok [A] [Maks]4.0 A
Velikost cevi DHDN20/DN25
Velikost cevi HEDN20/DN25
Velikost cevi STVDN32
Velikost cikulacijske ceviDN25
Velikost cirkulacijskega priključkaG1 1/4"
Velikost priključka DH26,9/33,5 mm
Velikost priključka HE26,9/33,5 mm
Velikost priključka STVG1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]1730 mm
Višina embalaže [mm]1650 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]200 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTC-DL
Vrsta priključka za cirkulacijoExternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa197 Kilogram
Neto masa197 Kilogram
Volume1259.347 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm