Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Tip regulatorja STV: ECL

144H2368

Vrsta izdelka: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Krog rezervoarja STV - regulacijaElektronski
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]905 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPd5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL
Tipska velikost postajeType 8 E-CP
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključkaG3/4"
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka STVG1"
Višina brez pokrova [mm]890 mm
Vrsta aplikacijeDHW Charging
Vrsta izdelkaTermix BL-FI
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm