Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-3000, Neodul 100/20
640U4963
3000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4963
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Globina embalaže [mm] | 500 mm |
| Ime kategorije | Insulations |
| Izolacijski material | EPS with laminated fleece |
| Konstrukcija | Loose |
| Material Description | INS.F. SE 3000 Neodul 100/20 |
| Material pokrova | EPS+Fleece |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Insulation for SE-3000, Neodul 100/20 |
| Oznaka UL | No |
| Priporočena temperatura dovoda [˚C] | 70 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 1620 mm |
| Skupina izdelkov | Accessories DHW |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Višina embalaže [mm] | 2780 mm |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 3000 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Tanks, buffers and heaters |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Internal thread |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 50 Kilogram |
| Neto masa | 50 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210368 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |