Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-2500, Neodul 100/20

640U4962

2500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina embalaže [mm]500 mm
Ime kategorijeInsulations
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionINS.F. SE 2500 Neodul 100/20
Material pokrovaEPS+Fleece
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisInsulation for SE-2500, Neodul 100/20
Oznaka ULNo
Priporočena temperatura dovoda [˚C]70 °C
Karakteristika
Vrednost
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]1620 mm
Skupina izdelkovAccessories DHW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Višina embalaže [mm]2270 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]2500 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTanks, buffers and heaters
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa46 Kilogram
Neto masa46 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255210399
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens