Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.11 bar
Flow primary [m3/h] [Max]3.56 m³/h
Globina brez pokrova [mm]850 mm
Globina embalaže [mm]1100 mm
Globina s pokrovom [mm]1050 mm
Ime kategorijeDHW heaters
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
Kategorija PEDII
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionSE-R 1000
Material plošč HEX ogrevanja1.4571
Material pokrovaEPS+Fleece
Material rezervoarja1.4571
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVStainless steel tank with coil inside
Moč [kW]59.0 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisSE-R 1000
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]70 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]850 mm
Širina embalaže [mm]1100 mm
Širina s pokrovom [mm]1050 mm
Skupina izdelkovAccessories DHW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEPED
Število gospodinjstev [Maks]36
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEExternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Velikost cevi DHDN32
Velikost cevi HEDN32
Velikost cevi STVDN50
Velikost cikulacijske ceviDN20
Velikost cirkulacijskega priključkaRp3/4"
Velikost priključka DHR1 1/4"
Velikost priključka HER1 1/4"
Velikost priključka STVRp2"
Višina brez pokrova [mm]2075 mm
Višina embalaže [mm]2195 mm
Višina s pokrovom [mm]2075 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]1000 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTanks, buffers and heaters
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa180 Kilogram
Neto masa180 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens