Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350

640U4935

350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.13 bar
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Globina brez pokrova [mm]550 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]750 mm
Ime kategorijeDHW heaters
Izolacijski materialEPS with laminated fleece
Kategorija PEDII
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionSE-RG 350
Material plošč HEX ogrevanja1.4571
Material pokrovaEPS+Fleece
Material rezervoarja1.4571
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVStainless steel tank with coil inside
Moč [kW]34.0 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisSE-RG0350
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]70 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]750 mm
Skupina izdelkovAccessories DHW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEPED
Število gospodinjstev [Maks]14
Tip priključka DHExternal thread
Tip priključka HEExternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Velikost cevi DHDN25
Velikost cevi HEDN25
Velikost cevi STVDN32
Velikost cikulacijske ceviDN20
Velikost cirkulacijskega priključkaRp3/4"
Velikost priključka DHR1"
Velikost priključka HER1"
Velikost priključka STVRp1 1/4"
Višina brez pokrova [mm]1725 mm
Višina embalaže [mm]1845 mm
Višina s pokrovom [mm]1725 mm
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]350 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaTanks, buffers and heaters
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa85 Kilogram
Neto masa85 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens