Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0200
640U4934
200 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4934
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 500 mm |
| Globina embalaže [mm] | 750 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 700 mm |
| Ime kategorije | DHW heaters |
| Izolacijski material | EPS with laminated fleece |
| Kategorija PED | I |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | SE-RG 200 |
| Material plošč HEX ogrevanja | 1.4571 |
| Material pokrova | EPS+Fleece |
| Material rezervoarja | 1.4571 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Stainless steel tank with coil inside |
| Moč [kW] | 29.0 kW |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | SE-RG0200 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Priporočena temperatura dovoda [˚C] | 70 °C |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina brez pokrova [mm] | 500 mm |
| Širina embalaže [mm] | 750 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 700 mm |
| Skupina izdelkov | Accessories DHW |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEPED |
| Število gospodinjstev [Maks] | 7 |
| Tip priključka DH | External thread |
| Tip priključka HE | External thread |
| Tip priključka STV | Internal thread |
| Velikost cevi DH | DN25 |
| Velikost cevi HE | DN25 |
| Velikost cevi STV | DN25 |
| Velikost cikulacijske cevi | DN20 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | Rp3/4" |
| Velikost priključka DH | R1" |
| Velikost priključka HE | R1" |
| Velikost priključka STV | Rp1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1495 mm |
| Višina embalaže [mm] | 1645 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 1495 mm |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 200 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Tanks, buffers and heaters |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Internal thread |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 58 Kilogram |
| Neto masa | 58 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210498 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |