Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Accessories DHW, Primary module, for TD-/LM-S UPM (KIT)

004U1627

2.93 m³/h, DN25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryAll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]0 bar
Flow primary [m3/h] [Max]2.93 m³/h
Globina brez pokrova [mm]170 mm
Globina embalaže [mm]376 mm
Ime kategorijeDistributors and pipe sets
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialPU Hard Foam
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
Opisfor TD-/LM-S UPM (KIT)
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Priporočena temperatura dovoda [˚C]75 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Širina brez pokrova [mm]316 mm
Širina embalaže [mm]376 mm
Skupina izdelkovAccessories DHW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Tip črpalke za ogrevanjeUPM GEO
Tip priključka HEwelded
Tok [A] [Maks]0.0 A
Velikost cevi DHDN25
Velikost cevi HEDN20/DN25
Velikost priključka HE26,9/33,5 mm
Višina brez pokrova [mm]180 mm
Višina embalaže [mm]198 mm
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaPrimary module
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa50 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm