Accessories DHW, Primary module, VS04 for TD-/LM-S
004U1524
1.95 m³/h, DN20
004U1524
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Connection direction secondary | All |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min] | 0.17 bar |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.95 m³/h |
| Globina brez pokrova [mm] | 120 mm |
| Globina embalaže [mm] | 376 mm |
| Ime kategorije | Distributors and pipe sets |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Izolacijski material | PU Hard Foam |
| Kategorija PED | § 4.3 |
| Konstrukcija | Loose |
| Material Description | PRI-MODUL_VS04 F. TD-/LM-S |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 150 °C |
| Opis | VS04 for TD-/LM-S |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Primaren nominalni tlak [bar] | 25 bar |
| Priporočena temperatura dovoda [˚C] | 75 °C |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Širina brez pokrova [mm] | 153 mm |
| Širina embalaže [mm] | 376 mm |
| Skupina izdelkov | Accessories DHW |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Tip priključka DH | welded |
| Tip priključka HE | welded |
| Tok [A] [Maks] | 0.0 A |
| Velikost cevi DH | DN20 |
| Velikost priključka DH | 26,9 mm |
| Velikost priključka HE | 26,9 mm |
| Višina brez pokrova [mm] | 240 mm |
| Višina embalaže [mm] | 198 mm |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Primary module |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 50 Kilogram |
| Neto masa | 40 Kilogram |
| Volume | 9 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |