Danfoss logo
Primary module

Accessories DHW, Primary module, V02 for TD-/LM-S

004U1512

1.17 m³/h, DN20/DN15

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Connection direction secondaryAll
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak primar brez toplotnega števca [bar] [Min]0.22 bar
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.17 m³/h
Globina brez pokrova [mm]83 mm
Globina embalaže [mm]376 mm
Ime kategorijeDistributors and pipe sets
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialPU Hard Foam
Kategorija PED§ 4.3
KonstrukcijaLoose
Material DescriptionPRI-MODUL_V02 F. TD-/LM-S
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisV02 for TD-/LM-S
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Karakteristika
Vrednost
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Priporočena temperatura dovoda [˚C]75 °C
Product lineHeavy Duty Stations
Širina brez pokrova [mm]190 mm
Širina embalaže [mm]376 mm
Skupina izdelkovAccessories DHW
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Tip priključka DHwelded
Tip priključka HEwelded
Tok [A] [Maks]0.0 A
Velikost cevi DHDN20/DN15
Velikost priključka DH26,9/21,3 mm
Velikost priključka HE26,9/21,3 mm
Višina brez pokrova [mm]200 mm
Višina embalaže [mm]198 mm
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaPrimary module
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa50 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162699478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm