Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed stainless steel, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč [kW]130.0 kW
OpisLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Tip HEX STVXB37M-1-40
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]750 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaLegiomin®
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa152 Kilogram
Neto masa152 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210627