DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 750 L
161L1325
LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
161L1325
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč [kW] | 100.0 kW |
| Opis | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Oznaka UL | No |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Tip HEX STV | XB37M-1-30 |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tip regulatorja STV | No Controller |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 750 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Legiomin® |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1 Kilogram |
| Neto masa | 1 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210962 |