Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1321

LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč [kW]100.0 kW
OpisLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
Oznaka ULNo
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Tip HEX STVXB37M-1-30
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]350 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaLegiomin®
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa91 Kilogram
Neto masa91 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210924