Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed copper, 500 L

161L1285

LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]80.0 kW
OpisLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Oznaka ULNo
Product lineHeavy Duty Stations
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovDHW system
Tip HEX STVXB37M-1-22
Tip regulacije STVExternal control
Tip regulatorja STVNo Controller
Volumen rezervoarja za toplo vodo [l]500 L
Vrsta aplikacijeDHW storage & charging
Vrsta izdelkaLegiomin®
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa103 Kilogram
Neto masa103 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162736562