DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 350 L
161L1284
LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
161L1284
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 100.0 kW |
| Opis | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Tip HEX STV | XB37M-1-30 |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tip regulatorja STV | No Controller |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 350 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Legiomin® |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 91 Kilogram |
| Neto masa | 91 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736555 |