DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1281
LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
161L1281
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč [kW] | 60.0 kW |
| Opis | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | DHW system |
| Tip HEX STV | XB37M-1-18 |
| Tip regulacije STV | External control |
| Tip regulatorja STV | No Controller |
| Volumen rezervoarja za toplo vodo [l] | 350 L |
| Vrsta aplikacije | DHW storage & charging |
| Vrsta izdelka | Legiomin® |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 88 Kilogram |
| Neto masa | 88 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736487 |