Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
267B0049
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Oznaka CE | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Enota za merjenje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tlačna stopnja | PN 10 |
| Vrsta aplikacije | Metering unit |
| Vrsta izdelka | Modular Metering Unit |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.5 Kilogram |
| Neto masa | 2 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |