Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Oznaka CENo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line67
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tlačna stopnjaPN 10
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaModular Metering Unit
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.5 Kilogram
Neto masa2 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237