Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Material ohišja ventilaDZR medenina + odstranjevanje vodnega kamna
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]70 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]10 °C
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Oznaka CENo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Tlačna stopnjaPN 10
Tovarniška nastavitev [°C]50 °C
Velikost ventilaDN 20
Vgrajeni protipovratni ventilDa
Vrednost Kvs s protipovratnim ventilom [m3/h]2.10 m³/h
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaModular Metering Unit
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.4 Kilogram
Neto masa1.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891