Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Dezinfekcijsko delovanjeNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks]100 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Najv. pretok ob dp = 10 kPa [m3/h]1.5 m³/h
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks]60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min]35 °C
OpisCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Oznaka CENo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line67
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]100 °C
Tovarniška nastavitev [°C]50 °C
Vgrajeni protipovratni ventilDa
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaModular Metering Unit
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.5 Kilogram
Neto masa1.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.029 Liter
EAN/UPC5702424626884