Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionDomestic water line MMU
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Oznaka CENo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SrečanjePrepared for water meter
Velikost ventilaDN 20
Vgrajeni protipovratni ventilDa
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaModular Metering Unit
Vrste priključkovNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.3 Kilogram
Neto masa0.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877