Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0032

Metering unit BD DN20
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN20
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisMetering unit BD DN20
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Tlačna stopnjaPN 10
Velikost ventilaDN 20
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaMetering unit in cabinet
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17 Kilogram
Neto masa14.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume16.4 Liter
EAN/UPC5702424645717