Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisMetering unit BD DN15
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Tlačna stopnjaPN 10
Velikost ventilaDN 15
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaMetering unit in cabinet
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16 Kilogram
Neto masa13.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700